X-ECH MX (02) Kabelholder
Nyt produktProdukt #r19753837
Plast-kabelholder til bundet kabler er designet til brug med magasinerede søm og er kompatibel med et bredt udvalg af fastgørelsesmetoder og grundmaterialer
- Anvendelse: Kabelmontering, Fastgørelse af trækrør, Elektriske installationer
- Materiale: Polyetylen med høj densitet (HDPE)
- Til brug sammen med (værktøjer): BX 3, GX 120, GX 3
Del
Egenskaber og fordele
- Optimeret til din BX-sømpistol – sømnæse med friktionspasform og fastgørelsesmetode uden boring sikrer hurtigere, lettere og stort set støvfrie installationer
- Fleksible fastgørelsesmuligheder – understøtter anvendelse af søm, trykankre, træskruer og standardplastdybler til fastgørelse på et bredt udvalg af grundmaterialer
- Låsesystem – et fuldt modulært system, der giver mulighed for at kombinere forskellige kabelholder og u-beslag for at udvide arbejdsopgavemulighederne
- Produktet er fremstillet med op til 62 % mindre CO2-aftryk sammenlignet med ældre versioner (baseret på LCA iht. DIN EN ISO 14040/440)
- IInstallationer af høj kvalitet - ETA-godkendt, UL-listet og med plenum-klassificering
Arbejdsopgaver
- Til fastgørelse af flere elektriske kabler på vægge og i lofter
- Typisk afstand mellem elementer mindre end 50 cm – belastningskrav skal tages i betragtning
- Fastgørelse til stort set alle grundmaterialer - herunder beton, murværk, mursten, hulsten, gipsvægge, stål, træ og meget mere
- Til indendørs brug

Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.