X-EKB MX (02) Åben rørbøjle
Nyt produktProdukt #r19753839
Kabelbøjle i plast, optimeret til båndede søm og kompatibel med en bred vifte af fastgørelsesmetoder, grundmaterialer
- Anvendelse: Kabelmontering, Fastgørelse af trækrør, Elektriske installationer
- Til brug sammen med (værktøjer): BX 3, GX 120, GX 3
- Grundmaterialer: Beton (blød), Beton (hård), Murværk (massiv kalksten), Stål, Træ, Murværk (hulsten), Murværk (massiv teglsten)
Del
Egenskaber og fordele
- Optimeret til din BX-sømpistol – sømnæse med friktionspasform og fastgørelsesmetode uden boring sikrer hurtigere, lettere og stort set støvfrie installationer
- Fleksible fastgørelsesmuligheder – kompatibel med indstiksankre, træ- og metalskruer eller standardplastikankre til fastgørelse på et bredt udvalg af grundmaterialer
- Låsesystem – et fuldt modulært system, der giver mulighed for at kombinere flere U-beslag for at øge dit udvalg af applikationer
- IInstallationer af høj kvalitet - ETA-godkendt, UL-listet og med plenum-klassificering
- Produktet er fremstillet med op til 31 % mindre CO2-aftryk sammenlignet med ældre versioner (baseret på LCA iht. DIN EN ISO 14040/440)
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af flere elektriske kabler til lofter
- Typisk afstand mellem elementer mindre end 50 cm – belastningskrav skal tages i betragtning
- Fastgørelse til stort set alle grundmaterialer - herunder beton, murværk, mursten, hulsten, gipsvægge, stål, træ og meget mere
- Til indendørs brug

Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.
Tekniske data
Dokumenter
-
- Brugervejledning X-EKB 8, Sardisk, Kinesisk, Lettisk, Hebrew, Finsk, Græsk, Arabisk, Portugisisk, Slovakisk, Estisk, Kroatisk, Tjekkisk, Svensk, Tysk, Japansk, Fransk, Ungarsk, Rumænsk, Slovensk, Thai, Bulgarsk, Tyrkisk, Polsk, Engelsk, Dansk, Kasakhisk, Serbisk, Koreansk, Ukrainsk, Russisk, Hollandsk, Litauisk, Malaysisk, Norsk, Spansk, Italiensk, [ 926.3 kB ]