X-FS MX Afstandsstykke til forskalling
Nyt produkt PremiumProdukt #r4541
Formklods til positionering af forskalling på betondæk
- Mål (LxBxH): 49.3 x 49.3 x 32.2 mm
- Materiale: Polyetylen med høj densitet (HDPE), Halogenfri, Indeholder ikke silikone
- Farve: Lysegrå (RAL 7035)
Del
Kunder søgte også efter fastgørelse, dx eller skud
Egenskaber og fordele
- Hurtig og nem positionering af forskallingspaneler i betonbundplader
- Udviklet til ekstrem høj produktivitet – op til fem gange hurtigere end traditionelle metoder
- Nem at installere selv på ujævne betonoverflader
- God fastgørelse i beton takket være store åbninger
- Fastgørelsen kan knapt ses i beton efter formen er fjernet
Arbejdsopgaver
- Positionering af forskalling på betondæk
Tekniske data
Dokumenter
-
- Montagevejledning X-FS/X-DFS, Sardisk, Kinesisk, Lettisk, Finsk, Græsk, Arabisk, Portugisisk, Slovakisk, Estisk, Kroatisk, Svensk, Tjekkisk, Japansk, Tysk, Fransk, Ungarsk, Rumænsk, Thai, Slovensk, Bulgarsk, Tyrkisk, Polsk, Engelsk, Kasakhisk, Dansk, Koreansk, Ukrainsk, Russisk, Hollandsk, Litauisk, Malaysisk, Norsk, Spansk, Italiensk, [ 951.6 kB ]