HFB-HCR ekspansionsanker
Nyt produktProdukt #r10779230
Højtydende ekspansionsanker med høj korrosionsbestandighed til fastgørelse af brandplader på beton
- Hovedkonfiguration: Fladt hoved
- Miljøbetingelser: Stærkt korrosiv, specielle opgaver, Stærkt korrosive specialanvendelser (f.eks. tunneller, swimmingpools), Udendørs, Udendørs, områder med kraftig industriel forurening, Udendørs (mere end 1 km til kysten)
- Godkendelser/testrapporter: Brand, ETA, Seismisk
Del
Egenskaber og fordele
- Hurtigere og mere pålideligt anker til montering af brandplader i revnet beton
- Formonteret skive
- Kort sættedybde på 25 mm, 30 mm og 35 mm
- Der kræves intet moment for at montere ankeret
Arbejdsopgaver
- Montering af brandplader i tunneller
- Fastgørelse af ameringsnet til sprøjtebeton i tunneller
- Andre lette opgaver
- Indendørs bassiner

Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.