HUS3-IQ Betonskrue med klikgevind
Nyt produktProdukt #r18852457
HUS-skrue til gevindstang med hurtigt kliksystem til fastgørelser i beton (kulstofstål, klik-fit-hoved)
- Materiale, korrosion: Kulstofstål
- Hovedkonfiguration: Sekskantet hoved, Indvendigt gevind
- Kan genbruges (og afmonteres): Ikke muligt
Del
Egenskaber og fordele
- Hurtigere montering – klik-systemet gør det muligt at montere præfabrikerede trapezer op til 50 % hurtigere end konventionelle stangophæng
- Nem montering – saml og klik hele trapezen sammen på én gang, hvilket hjælper med at reducere anstrengende arbejde over hovedhøjde
- Perfekt kombination - HUS3-IQ til hurtigere monteringer til statiske monteringer eller HUS3-I til dybere indlejring til enkeltpunktsfastgørelser og seismiske C1/C2-anvendelser
- Systemløsning – kombiner med Hilti montageskinner og værktøj til en alt-i-en løsning til rør, ventilation, sprinkler og elektriske opgaver
- Innovativ bore-/skærespids for optimale indstillingsegenskaber
Arbejdsopgaver
- Trapezinstallationer med M8/M10 gevindstang
- Velegnet til gentagne montageopgaver
- Gevindstangsophæng til flere eller enkelte rør
- Diverse rør- og ventilationsarbejdsopgaver
- ETA 10/0005 til redundante fastgørelser
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.