HRD-H plastik skrueanker
Nyt produktProdukt #r4677
Forudsamlet manchetløs plastikdybel til fastgørelser til i beton og murværk med skruer (kulstofstål, sekskantet hoved)
- Grundmaterialer: Beton (huldæk), Beton (ikke-revnet), Beton (porebeton), Beton (revnet), Murværk (CMU fyldt med fugemørtel), Murværk (hult), Murværk (massivt)
- Hovedkonfiguration: Sekskantet hoved
- Godkendelser/testrapporter: Brand, ETA
Del
Kunder søgte også efter rammedybel, facadedybel, dybler, murværk eller befæstigelse
Egenskaber og fordele
- Uovertruffen alsidighed – fleksibel sættedybde (godkendt ved 50 mm og 70 mm) gør disse plastikdybler passende til et stort udvalg af fastgørelser og grundmaterialer
- Flere versioner tilgængelige – vælg mellem flere skruehoveder og korrosionsmodstande afhængigt af projektets krav
- Tidsbesparelser på arbejdsstedet – disse betonplastikdybler ankommer klar til brug med skruerne forudsamlet i vægproppen
- Omfattende dokumentation er tilgængelig – se det tekniske dataark til vigtige oplysninger om belastning, modstand, design og montering
Arbejdsopgaver
- Regnbeskyttede/ventilerede facader – fastgørelse af facademonteringskonsoller til beton og murværk
- Metalfremstillet – fastgørelse af gelændere, balustrader, rækværk, vinduessprosser og andet arkitekturmæssigt metalarbejde til beton og murværk
- Velegnet til fastgørelse af emner op til en tykkelse på 150 mm (ankerlængder fra 60 mm til 200 mm)
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.