HRD-HR2 plastik rammeanker
Nyt produktProdukt #r4680
Premium dybel i plast til rammer (A2 rustfrit stål, sekskantet hoved)
- Grundmaterialer: Beton (huldæk), Beton (ikke-revnet), Beton (porebeton), Beton (revnet), Murværk (CMU fyldt med fugemørtel), Murværk (hult), Murværk (massivt)
- Hovedkonfiguration: Sekskantet hoved
- Godkendelser/testrapporter: Brand, ETA
Del
Kunder søgte også efter rammedybel, facadedybel, dybler, murværk eller befæstigelse
Egenskaber og fordele
- Fleksibel sættedybde (godkendt ved 50 mm og 70 mm sættedybde) - det ideelle anker til vidt forskellige anvendelsesmuligheder i stort set alle grundmaterialer
- Velegnet til fastgørelsestykkelser op til 150 mm (ankerlængder fra 60 mm til 200 mm)
- Fås i elforzinket og A4 rustfrit stål
- Formonteret til optimal håndtering og fastgørelseskvalitet
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af metalunderstrukturer til ventilerede facader
- Fastgørelse af gelændere, vinduessprosser, rækværk, balustrader osv.
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.