X-ENP2K Søm til metaldæk
Nyt produkt UltimateProdukt #r1600
Enkelt søm til fastgørelse af metalplader til lette stålstrukturer med sømpistoler med skudmontage
- Grundmaterialer: Stål
- Minimumtykkelse på grundmateriale (stål): 3 mm
- Korrosionsbeskyttelse: Elforzinket zinkbelægning < 20 µm
Del
Kunder søgte også efter Søm eller dx
Egenskaber og fordele
- Et meget hurtigere og mere sikkert system sammenlignet med svejsning
- Velegnet til grundmaterialer i 3-6 mm tykt stål
- Nem visuel kontrol af fastgørelsen ved hjælp af sømmålere
- Velegnet til stålstyrker S235-S355
- Integreret system sammen med Hilti DX 76 PTR for optimal fastgørelse på HTU indstøbnings kanaler, stålbjælker og andre understøtninger med en tykkelse på 3-6 mm
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af facader, tag og tagmetalprofilplader til lette stålstrukturer og HTU-skinner med en tykkelse på 3-6 mm
Tekniske data
Dokumenter
-
- Montagevejledning X-ENP 2K 20 MX, Sardisk, Kinesisk, Lettisk, Finsk, Græsk, Arabisk, Portugisisk, Slovakisk, Estisk, Kroatisk, Svensk, Tjekkisk, Japansk, Tysk, Fransk, Ungarsk, Rumænsk, Thai, Slovensk, Bulgarsk, Tyrkisk, Polsk, Engelsk, Kasakhisk, Dansk, Koreansk, Ukrainsk, Russisk, Hollandsk, Litauisk, Malaysisk, Norsk, Spansk, Italiensk, [ 1 MB ]