X-NPH2 Søm til metaldæk
Nyt produkt UltimateProdukt #r1601
Enkelt søm til fastgørelse af metalplader til beton med sømpistoler med skudmontage
- Grundmaterialer: Beton
- Minimumtykkelse på grundmateriale (beton): 160 mm
- Korrosionsbeskyttelse: Elforzinket zinkbelægning < 20 µm
Del
Kunder søgte også efter Søm eller dx
Egenskaber og fordele
- Ved DX-Kwik-teknikken – søm føres ind i et lille, forboret hul, så fastgørelsesraten øges op til næsten 100 %, mens grundmaterialet beskyttes
- Ensartet fastgørelse og hurtig montering
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af plademetalprofiler som tag og facade til beton (forboring med TX-C 5/23 stopbor)
Tekniske data
Dokumenter
-
- Montagevejledning NPH, Sardisk, Kinesisk, Lettisk, Finsk, Græsk, Arabisk, Portugisisk, Slovakisk, Estisk, Kroatisk, Svensk, Tjekkisk, Japansk, Tysk, Fransk, Ungarsk, Rumænsk, Thai, Slovensk, Bulgarsk, Tyrkisk, Polsk, Engelsk, Kasakhisk, Dansk, Koreansk, Ukrainsk, Russisk, Hollandsk, Litauisk, Malaysisk, Norsk, Spansk, Italiensk, [ 585.2 kB ]