X-C P8 Betonsøm
Nyt produkt StandardProdukt #r2907413
Søm, enkelt, til fastgørelse i beton med boltepistol
- Grundmaterialer: Beton (blød), Murværk (massiv kalksten)
- Minimumtykkelse på grundmateriale (beton): 80 mm
- Korrosionsbeskyttelse: Elforzinket zinkbelægning < 20 µm
Del
Kunder søgte også efter betonfastgørelse, løse skudsøm, betonsøm, skudsøm eller enkeltsøm til beton
Egenskaber og fordele
- Fastgørelseselement til fastgørelse af mange forskellige tynde materialer i murværk og beton
- Velegnet til blød til mellemhård beton (betonstyrke op til 45 N/mm²)
- Velegnet til fastgørelse i beton med en styrke på op til 40MPa
- Velegnet til fastgørelse i beton med en styrke på op til 40MPa
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af gipslægte på beton
- Fastgørelse af gitter og tyndplademetal til brug i beton, kalksten og mursten
- Fastgørelse af murbindere i murværk eller beton
- Fastgørelse af ventilationsrør eller nedhængte lofter i beton med normal styrke
- Sikring af forgreningsdåser, ledninger og kabler i murværk eller beton