GX-WF HDG Blanke, glatte søm
Nyt produkt PremiumProdukt #r3392855
Varmgalvaniseret, glat søm til brug ved fastgørelse af træ til træ med GX 90-WF-sømpistolen
- Grundmaterialer: Træ
- Korrosionsbeskyttelse: Varmgalvaniseret
- Miljøbetingelser: Udendørs, land- eller bymiljø med lav forurening, Tørt indendørs, Indendørs miljøer med midlertidig kondensering, Midlertidige udendørs opgaver
Del
Egenskaber og fordele
- Overholder EN 1995-1-1 (Eurocode 5) serviceklasse 1, 2 og 3 til udendørs brug – giver stor fleksibilitet i installationsarbejdet
- Meget korrosionsbestandig takket være tyk zinkbelægning (min. 55 µm)
- 30 søm pr. bånd – giver højere produktivitet og færre afbrydelser på grund af fornyet ladning
Arbejdsopgaver
- Trimmeopgaver på taget (tagudhæng, undersider)
- Terrasser, hegn
- Træbeklædning (facade)
- Tagkonstruktion, tagpaneler
- Generel understøtning