GX-WF Elforzinkede glatte søm
Nyt produkt PremiumProdukt #r3392860
Elforzinket glat søm til brug ved fastgørelse af træ til træ med GX 90-WF-sømpistolen
- Grundmaterialer: Træ
- Korrosionsbeskyttelse: Elforzinket zinkbelægning < 20 µm
- Miljøbetingelser: Tørt indendørs, Indendørs miljøer med midlertidig kondensering
Del
Egenskaber og fordele
- Elforzinkede søm af høj kvalitet til brug i de fleste indendørs arealer – overholder specifikationerne i serviceklasse 1+2 i henhold til EN 1995-1-1 (Eurocode 5)
- Præcis sømgeometri og papirkollation hjælper med til at optimere fastgørelseskvaliteten
- 30 søm pr. bånd – giver højere produktivitet og færre afbrydelser på grund af fornyet ladning
Arbejdsopgaver
- Taglægter og afstandslægter
- Stolpevægskelet
- Underkonstruktioner i træ
- Arbejdsopgaver på taget
- Tagpaneler