X-U MX Stål-/betonsøm (magasineret)
Nyt produkt PremiumProdukt #r3649
Båndede søm med høj performance til fastgørelse på beton og stål med krudtdrevne boltepistoler
- Minimumtykkelse på grundmateriale (beton): 80 mm
- Minimumtykkelse på grundmateriale (stål): 6 mm
- Korrosionsbeskyttelse: Elforzinket zinkbelægning < 20 µm
Del
Kunder søgte også efter universalsøm, Søm eller dx
Egenskaber og fordele
- Galvaniserede søm til fastgørelse på beton eller stål
- Højere applikationsgrænse, højere ultimativ træklast
- Fås i længder op til 72 mm
- Riflet spids for optimal fastgørelse i højstyrke-stål og hård beton
- Strips med 10 båndede søm – giver ekstremt høj produktivitet og nem opfyldning af søm
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse på beton eller stål
- Fastgørelse af gipslægte på beton
- Fastgørelse af fugebeslag
- Fastgørelse af træ på beton
- Opsætning af forskalling og sikkerhedsværn