X-U P8 S Stål-/betonsøm med skive
Nyt produkt PremiumProdukt #r3650
Ultimate søm,enkelt med stålskive, enkelt, til fastgørelse i beton og stål med krudtdreven boltepistol
- Minimumtykkelse på grundmateriale (beton): 80 mm
- Korrosionsbeskyttelse: Elforzinket zinkbelægning < 20 µm
- Miljøbetingelser: Tørt indendørs
Del
Kunder søgte også efter betonsøm med skive, løse skudsøm med skive, betonsøm med skive, skudsøm eller enkeltsøm til beton
Egenskaber og fordele
- Galvaniserede søm til fastgørelse på beton eller stål
- Højere applikationsgrænse, højere ultimativ træklast
- Med formonteret skive til øgede bæreevne ved gennemlokning
- Riflet spids for bedre fastgørelse i højstyrke-stål og hård beton
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse på stål S 355 (St 52) 6 - 12 mm
- Fastgørelse af stålplader på S355 (St 52) bærende stålrammer eller sekundære konstruktioner af stål med en tykkelse på 6-8 mm
- Fastgørelse af træ på S355 (St 52) sekundære konstruktioner af stål med en tykkelse på 6 mm
- Fastgørelse af træ- eller stålkonsoller til stål eller beton, hvor der kræves høj trækstyrke
- Fastgørelse af træ i beton (selv højstyrke beton) eller stål
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.