X-U 15/20 MXSP Stålsøm (magasineret)
Nyt produkt PremiumProdukt #r4889834
Båndede high-performance-skudsøm specielt til fastgørelse af tynde emner på stål, til krudtdrevne boltepistoler
- Grundmaterialer: Stål
- Minimumtykkelse på grundmateriale (beton): 80 mm
- Minimumtykkelse på grundmateriale (stål): 6 mm
Kunder søgte også efter magasinerede søm til stål, stålfastgørelse med høj ydeevne, stålfastgørelse, stålforbindelsesdele eller robust stålsøm
- Strips med 10 båndede søm – giver ekstremt høj produktivitet og nem opfyldning af søm
- Anbefales til brug på hårdt stål
- Trindelt og riflet skaft til højeste applikationsgrænse
- Højeste hårdhed muliggør penetrering af hårde materialer uden at bøje
- "Skrue"effekt til sikker fastholdelse og høj belastningskapacitet på stål
- Klæbning af kompositsæk på stål ≥ 6 mm
- Mærkater
- Fastgørelse af stål på stål.