GX-WF HDG Ringsøm
Nyt produkt PremiumProdukt #r5481
Varmgalvaniseret, profileret ringsøm til brug ved fastgørelse af træ til træ med GX 90-WF-sømpistol
- Grundmaterialer: Træ
- Korrosionsbeskyttelse: Varmgalvaniseret
- Miljøbetingelser: Udendørs, land- eller bymiljø med lav forurening, Tørt indendørs, Indendørs miljøer med midlertidig kondensering, Midlertidige udendørs opgaver
Del
Kunder søgte også efter gassøm, Søm, træ eller dx
Egenskaber og fordele
- Overholder EN 1995-1-1 (Eurocode 5) serviceklasse 1, 2 og 3 til udendørs brug – giver stor fleksibilitet i installationsarbejdet
- Velegnet til middel-korrossive omgivelser - takket være tyk zinkbelægning (min. 55 µm)
- 30 søm pr. bånd – giver højere produktivitet og færre afbrydelser på grund af fornyet ladning
- Ring med skafttekstur for høj udtrækningsmodstand – giver en stærkere tilslutning mellem base og fastgjorte materialer
Arbejdsopgaver
- Trimmeopgaver på taget (tagudhæng, undersider)
- Terrasser, hegn
- Træbeklædning (facader)
- Tagkonstruktion, tagpaneler
- Generel understøtning