S-DS 01 Z M Sharp-punkt gipsskruer
Nyt produkt PremiumProdukt #r1039
Båndet elforzinket gipsskrue til SMD 57-skruemagasinet, ideel til fastgørelse af gipsplader til metal
- Skruehoved type: Trompethoved
- Hovedtype/kærv: PH #2
- Båndede: ja, kompatibel med SMD57 skruemagasin
Del
Kunder søgte også efter gipsskruer
Egenskaber og fordele
- Udviklet til høj produktivitet med stort set intet spild – Hilti-gipsskruer er CE-godkendt og EN 14566-testet for kvalitet og konsistens
- Designet til brug sammen med SMD 57-magasinet og skruemaskinerne SD 5000-A22, SD 5000, SD 2500 og SD 6000
- Elforzinkede gipsskruer – øget korrosionsmodstandsdygtighed, nemmere skruning og en bedre resultat
- Mere pålidelig inddrivning – Hilti har fuld kontrol over fremstillingsprocessen af gipsskruer, hvilket giver bedre kvalitet og ensartethed
- Optimeret system af båndede skruer, magasiner og gipsskruemaskiner
Arbejdsopgaver
- Montering af gipsplader på stålunderstrukturer (op til 0,88 mm)