S-DD 01 B M selvborende gipsskruer
Nyt produkt PremiumProdukt #r1061
Båndet gipsskrue (fosfateret overflade) til SMD 57-skruemagasinet – til montering af almindelige eller hårde gipsplader på metal
- Skruehoved type: Trompethoved
- Hovedtype/kærv: PH #2
- Båndede: ja, kompatibel med SMD57 skruemagasin
Del
Kunder søgte også efter gipsskruer
Egenskaber og fordele
- Udviklet til høj produktivitet med stort set intet spild – CE-godkendt og EN 14566-testet for kvalitet og konsistens
- Designet til brug sammen med SMD 57-magasinet og skruemaskinerne SD 5000-A22, SD 5000, SD 2500 og SD 6000
- Høj monteringsfrekvens – få mere fra hånden på mindre tid
- Hilti har fuld kontrol med fremstillingsprocessen – så der leveres en mere pålidelig og ensartet kvalitet
- Optimeret system af båndede skruer, magasiner og gipsskruemaskiner
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af gipsplader til stålprofiler (0,88-2,25 mm)
- Fastgørelse af hårde gipsplader til stålprofiler (0,88-2,25 mm)