ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

S-MD 03 Z selvborende metalskruer

Selvborende skrue (elforzinket kulstofstål) uden skive til mellemtykke metal på metal-fastgørelser (op til 6 mm)

  • Grundmaterialer: Kulstofstål
  • Miljøbetingelser: Tørt indendørs
  • Produktklasse: Premium
premium

Kunder søgte også efter metalskruer.

Valgmuligheder

Tykkelse fastgjort interval MF
  • 2.1 - 5 mm
  • 2.1 - 6 mm
  • 2.6 - 7 mm
  • 2.1 - 8 mm
  • 2.6 - 10 mm
  • 2.6 - 13 mm
  • 2.6 - 20 mm
  • 2.6 - 26 mm
  • 2.6 - 38 mm
  • 2.6 - 58 mm
Borekapacitet interval DC
  • 2.1 - 3.5 mm
  • 2.1 - 4.5 mm
  • 2.6 - 6 mm
Længde
  • 16 mm
  • 19 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 38 mm
  • 50 mm
  • 70 mm
Hovedtype/kærv
  • Sekskant 7
  • Sekskant 8
Pakkestørrelse
  • 250 stk
  • 500 stk
  • 1000 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
Fra DKK 329,05

Teknisk data

Grundmaterialer
Kulstofstål
Miljøbetingelser
Tørt indendørs
Produktklasse
Premium
Skive type
Ingen

Dokumenter

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Selvborende skrue til hurtig samling i ét trin
  • Hurtig og sikker borespids med Racing Tip-teknologi – en bølgeformet skærekant, der fjerner spåner meget hurtigere og hjælper med til at forhindre punktudbrænding
  • Til mere pålidelige fastgørelser med definerede belastningsværdier
  • Attraktivt endelig udseende – skruehovedet kan farves, så det svarer til forsiden
  • Galvaniseret ulegeret stål

Arbejdsopgaver

  • Fastgørelse af tyndplader og profiler til stålunderstrukturer og strukturer, med eller uden mellemliggende isoleringslag
  • Elforzinket kulstofstål til fastgørelse i tørre, indendørs miljøer
  • Tynde til mellemtykke metal på metal-forbindelser (op til 6 mm)

For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.