S-MP 53 S selvskærende skruer
Nyt produkt PremiumProdukt #r2283
Selvskærende skrue (A2 rustfrit stål) med 16 mm skive til fastgørelse på tømmerstruktur eller tyndt stål/aluminium
- Grundmaterialer: Træ, Kulstofstål, Aluminium
- Miljøbetingelser: Tørt indendørs, Indendørs miljøer med midlertidig kondensering, Udendørs, land- eller bymiljø med lav forurening, Udendørs med moderat koncentration af forurening
- Produktklasse: Premium
Del
Kunder søgte også efter metalskruer
Egenskaber og fordele
- Selvskærende skrue til tømmerstruktur eller tynde stål-/aluminiumsprofiler
- EPDM-gummiskive – skaber en mere pålidelig tætning mod vand
- Til sikker montering med angivne belastningsværdier
- Attraktivt endelig udseende – skruehovedet kan farves, så det svarer til forsiden
- Med EPDM tætningsskive
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af tyndplader og profiler til stålunderstrukturer og strukturer, med eller uden mellemliggende isoleringslag
- Rustfrit stål (A2) til fastgørelse i lettere korrosive omgivelser
- Fastgørelse til tømmerstruktur: (min. 26 mm sættedybde)
- Til anvendelser, som kræver vandtæt montering med 16 mm skive
- Fastgørelse af aluminium eller stål til stål- eller træunderstrukturer
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.