S-MD 51 Z selvborende metalskruer
Nyt produkt PremiumProdukt #r2451
Selvborende skrue (elforzinket kulstofstål) med 16 mm skive til tynde metal på metal-fastgørelser (op til 3 mm)
- Grundmaterialer: Kulstofstål
- Miljøbetingelser: Tørt indendørs
- Længde: 19 mm
Del
Kunder søgte også efter metalskruer
Egenskaber og fordele
- Selvborende skrue til hurtig samling i ét trin
- EPDM-gummiskive – skaber en mere pålidelig tætning mod vand
- Hurtig og sikker borespids med Racing Tip-teknologi – en bølgeformet skærekant, der fjerner spåner meget hurtigere og hjælper med til at forhindre punktudbrænding
- Til sikker montering med angivne belastningsværdier
- Attraktivt endelig udseende – skruehovedet kan farves, så det svarer til forsiden
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af tyndplader og profiler til stålunderstrukturer og strukturer, med eller uden mellemliggende isoleringslag
- Elforzinket kulstofstål til fastgørelse i tørre, indendørs miljøer
- Tynde metal på metal-fastgørelser (op til 3 mm)
- Til anvendelser, som kræver vandtæt montering med 16 mm skive
- Montering af blikplader på blikplader, montering af stålplader på tynde stålprofiler og profilbakker
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.