S-MD 51 LZ selvborende metalskruer
Nyt produkt PremiumProdukt #r2967
Selvborende skrue (elforzinket kulstofstål) med 16 mm skive til tynde til mellemtykke metal på metal-fastgørelser (op til 2,75 mm)
- Grundmaterialer: Kulstofstål
- Miljøbetingelser: Tørt indendørs
- Længde: 38 mm
Del
Kunder søgte også efter metalskruer
Egenskaber og fordele
- Selvborende skrue til hurtig samling i ét trin
- EPDM-gummiskive – skaber en mere pålidelig tætning mod vand
- Hurtig og sikker borespids
- Til sikker montering med angivne belastningsværdier
- Attraktivt endelig udseende – skruehovedet kan farves, så det svarer til forsiden
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af tyndplader og profiler til stålunderstrukturer og strukturer, med eller uden mellemliggende isoleringslag
- Elforzinket kulstofstål til fastgørelse i tørre, indendørs miljøer
- Tynde metal på metal-fastgørelser (op til 2,75 mm)
- Til anvendelser, som kræver vandtæt montering med 16 mm skive
- Montering af trapezformede metalprofilplader på profilplader