ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

S-MS 01S selvborende blikskruer

Selvborende skrue S-MS01S 4,8x20 #2083693

Selvborende skrue (A2 rustfrit stål) uden skive til spånløs fastgørelse af tynde metalplader (op til 2 x 1,0 mm)

  • Grundmaterialer: Kulstofstål, Aluminium
  • Miljøbetingelser: Tørt indendørs, Indendørs miljøer med midlertidig kondensering, Udendørs, land- eller bymiljø med lav forurening, Udendørs med moderat koncentration af forurening
  • Længde: 20 mm
premium

Valgmuligheder

Tykkelse fastgjort interval MF
  • 1 - 4 mm
Borekapacitet interval DC
  • 1 - 2 mm
Længde
  • 20 mm
Hovedtype/kærv
  • Sekskant 8
Pakkestørrelse
  • 1000 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1000
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 3.973,50
DKK 3,97 / 1 Stk.

Teknisk data

Grundmaterialer
Kulstofstål, Aluminium
Miljøbetingelser
Tørt indendørs, Indendørs miljøer med midlertidig kondensering, Udendørs, land- eller bymiljø med lav forurening, Udendørs med moderat koncentration af forurening
Længde
20 mm
Skruehoved diameter
10 mm
Produktklasse
Premium
Skive type
Ingen

Dokumenter

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Selvborende skrue – hurtigere samling i ét trin
  • Hurtig, skarp skruespids – til spånløs fastgørelse og mindre arbejde med afrensning af metalspåner
  • Konstrueret til mere pålidelige fastgørelser med definerede belastningsværdier
  • Boret skrider stort set ikke ved start af boring i vinkel eller på våde overflader
  • Attraktivt endelig udseende – skruehovedet kan farves, så det svarer til forsiden

Arbejdsopgaver

  • Fastgørelse af overlappende samlinger i bærende (dæk) plader
  • Rustfrit stål (A2) til fastgørelse i lettere korrosive omgivelser
  • Montering af tynde metalplader (op til 2 x 1,0 mm)
  • Fastgørelse af isoleringspaneler, samlinger mellem trapezformede profilplader og langsgående overlapninger af vægkassetter
  • Samlinger mellem trapezformede profilplader

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.