S-MS 41/51S selvborende blikskruer
Nyt produkt PremiumProdukt #r3223340
Selvborende skrue (A2 rustfrit stål) med skive til spånløs fastgørelse af tynde metalplader (op til 2 x 1,0 mm)
- Grundmaterialer: Kulstofstål, Aluminium
- Miljøbetingelser: Tørt indendørs, Indendørs miljøer med midlertidig kondensering, Udendørs, land- eller bymiljø med lav forurening, Udendørs med moderat koncentration af forurening
- Længde: 20 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Selvborende skrue til hurtig samling i ét trin
- Perfekt tætning (PS)-funktion – specielt udformet geometri under hovedet, som forhindrer overkomprimering af EPDM-skiven og hjælper med til pålideligt at holde vand ude
- Hurtig og skarp skruespids til spånløs fastgørelse og mindre arbejde med afrensning af metalspåner
- Boret skrider stort set ikke ved start af boring i vinkel eller på våde overflader
- Til mere pålidelige fastgørelser med definerede belastningsværdier
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af overlappende samlinger mellem metalprofilplader og sandwichpaneler
- Rustfrit stål (A2) til fastgørelse i lettere korrosive omgivelser
- Montering af tynde metalplader (op til 2 x 1,0 mm)
- Vandtætte fastgørelser – skive medfølger
- Fastgørelse af aluminium til stål- eller aluminiumsunderstrukturer
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.