S-MD 63 S selvborende metalskruer
Nyt produkt PremiumProdukt #r3305
Selvborende skrue (A2 rustfrit stål) med 19 mm skive til mellemtykke metal på metal-fastgørelser (op til 6 mm)
- Grundmaterialer: Kulstofstål, Aluminium
- Miljøbetingelser: Tørt indendørs, Indendørs miljøer med midlertidig kondensering, Udendørs, land- eller bymiljø med lav forurening, Udendørs med moderat koncentration af forurening
- Længde: 25 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Selvborende skrue til hurtig samling i ét trin
- Perfekt tætning (PS)-funktion – specielt udformet geometri under hovedet, som forhindrer overkomprimering af EPDM-skiven og hjælper med til pålideligt at holde vand ude
- Hurtig og sikker borespids med Racing Tip-teknologi – en bølgeformet skærekant, der fjerner spåner meget hurtigere og hjælper med til at forhindre punktudbrænding
- Til sikker montering med angivne belastningsværdier
- Attraktivt endelig udseende – skruehovedet kan farves, så det svarer til forsiden
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af tyndplader og profiler til stålunderstrukturer og strukturer, med eller uden mellemliggende isoleringslag
- Rustfrit stål (A2) til fastgørelse i lettere korrosive omgivelser
- Tynde til mellemtykke metal på metal-forbindelser (op til 6 mm)
- Vandtætte fastgørelser-19 mm skive medfølger
- Fastgørelse af aluminium til aluminiumsunderstrukturer
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.