S-MD 31 PS selvborende metalskruer
Nyt produkt PremiumProdukt #r3950
Selvborende skrue med panhoved (A2 rustfrit stål) med 12 mm skive til tynde metal på metal-fastgørelser (op til 3 mm)
- Miljøbetingelser: Tørt indendørs, Indendørs miljøer med midlertidig kondensering, Udendørs, land- eller bymiljø med lav forurening, Udendørs med moderat koncentration af forurening
- Produktklasse: Premium
- Skruehoved diameter: 12 mm
Del
Kunder søgte også efter metalskruer
Egenskaber og fordele
- Selvborende skrue til hurtig samling i ét trin
- Til sikker og korrosionssikret montering
- EPDM-gummiskive – skaber en mere pålidelig tætning mod vand
- Hurtig og sikker borespids
- Til sikker montering med angivne belastningsværdier
Arbejdsopgaver
- Montering af stål- eller aluminiumsplader og profiler på understrukturer af stål, aluminium eller træ, med eller uden mellemliggende isoleringslag
- Rustfrit stål (A2) til fastgørelse i lettere korrosive omgivelser
- Tynde metal på metal-fastgørelser (op til 3 mm)
- Vandtætte fastgørelser – 12 mm skive medfølger
- S-MD 31 PS 4.8xL med en borekapacitet på 1,0-2,75 mm til profilplade på profilplade og profilplade på træunderstrukturer
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.