S-DD10C M selvborende gipsskruer
Nyt produkt PremiumProdukt #r4115
Båndet gipsskrue til udvendig brug (coatet) til SMD 57-skruemagasinet – til fastgørelse af hårde plader til træ eller metal
- Skruehoved type: Undersænket
- Hovedtype/kærv: PH #2
- Båndede: ja, kompatibel med SMD57 skruemagasin
Del
Kunder søgte også efter gipsskruer
Egenskaber og fordele
- Designet til brug sammen med SMD 57-magasinet og skruemaskinerne SD 5000-A22, SD 5000, SD 2500/SD 6000
- Høj indsætningsfrekvens – få mere fra hånden på mindre tid
- Til udendørs brug i lettere korrosive miljøer
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af gipsplader til understrukturer af træ eller metal (op til 2 mm)
- Fastgørelse af udvendige beklædningsplader til understrukturer af træ eller metal (op til 2 mm)
- Fastgørelse af fiberplader til understrukturer af træ eller metal (op til 2 mm)
- Fastgørelse af masonitplader til understrukturer af træ eller metal (op til 2 mm)