S-MD25Z selvborende metalskruer
Nyt produkt PremiumProdukt #r435186
Selvborende skrue (elforzinket kulstofstål) med indpresset flange til tykke metal på metal-fastgørelser (op til 15 mm)
- Grundmaterialer: Kulstofstål
- Miljøbetingelser: Tørt indendørs
- Længde: 40 mm
Del
Kunder søgte også efter metalskruer
Egenskaber og fordele
- Selvborende skrue til hurtig samling i ét trin
- Hurtig og sikker borespids med Racing Tip-teknologi – en bølgeformet skærekant, der fjerner spåner meget hurtigere og hjælper med til at forhindre punktudbrænding
- Skaber mere pålidelige fastgørelser med definerede belastningsværdier
- Attraktivt endelig udseende – skruehovedet kan farves, så det svarer til forsiden
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af tyndplader og profiler til stålunderstrukturer og strukturer, med eller uden mellemliggende isoleringslag
- Elforzinket kulstofstål til fastgørelse i tørre, indendørs miljøer
- Tykke metal på metal-fastgørelser (op til 15 mm)