S-DS 01 Y M Sharp-punkt gipsskruer
Nyt produkt PremiumProdukt #r4448
Båndet gipsskrue (gul kromatbelægning) til SMD 57-skruemagasinet – til fastgørelse af gipsplader til metal
- Skruehoved type: Trompethoved
- Hovedtype/kærv: PH #2
- Båndede: ja, kompatibel med SMD57 skruemagasin
Del
Kunder søgte også efter gipsskruer
Egenskaber og fordele
- Udviklet til høj produktivitet med stort set intet spild – CE-godkendt og EN 14566-testet for kvalitet og konsistens
- Designet til brug sammen med SMD 57-magasinet og skruemaskinerne SD 5000-A22, SD 5000, SD 2500 og SD 6000
- Høj indsætningsfrekvens – få mere fra hånden på mindre tid
- Hilti har fuld kontrol med fremstillingsprocessen – så der leveres en pålidelig og ensartet kvalitet
- Optimeret system af båndede skruer, magasiner og gipsskruemaskiner
Arbejdsopgaver
- Montering af gipsplader på stålunderstrukturer (op til 0,88 mm)