S-DD 01 Z selvborende gipsskruer
Nyt produkt StandardProdukt #r4548
Enkelt gipsskrue (elforzinket) til fastgørelse af gipsplader til metal
- Skruehoved type: Trompethoved
- Hovedtype/kærv: PH #2
- Båndede: Nej
Del
Kunder søgte også efter gipsskruer
Egenskaber og fordele
- Udviklet til høj produktivitet med stort set intet spild – CE-godkendt og EN 14566-testet for kvalitet og konsistens
- Let at skrue i takket være uovertruffen boreevne
- Hilti har fuld kontrol med fremstillingsprocessen – så der leveres en pålidelig og ensartet kvalitet
- Præcist afpassede Hilti-bor og -bits – hjælper med at opnå montering af høj kvalitet hver gang
- Optimeret system af båndede skruer, magasiner og gipsskruemaskiner
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af gipsplader til metalunderstrukturer (0,88-2,25 mm)
- Fastgørelse af masonitplader til metalunderstrukturer (0,88-2,25 mm)