S-DS 01 B Sharp-punkt gipsskruer
Nyt produktProdukt #r4549
Enkelte gipsskruer (fosfatcoatet) til fastgørelse af gipsplader til metal
- Skruehoved type: Trompethoved
- Hovedtype/kærv: PH #2
- Båndede: Nej
Del
Kunder søgte også efter sort, skrue eller gips
Egenskaber og fordele
- Udviklet til høj produktivitet med stort set intet spild – Hilti-gipsskruer er CE-godkendt og EN 14566-testet for kvalitet og konsistens
- Gipsskruer, der er lette at skrue i takket være uovertruffen boreevne
- Lavt kontakttryk – giver et mere komfortabelt og mindre trættende skruearbejde
- Mere pålidelig inddrivning – Hilti har fuld kontrol over fremstillingsprocessen af gipsskruer, hvilket giver bedre kvalitet og ensartethed
Arbejdsopgaver
- Montering af gipsplader på stålunderstrukturer (op til 0,88 mm)
- Til tørre indendørsmiljøer