S-DS 01 Z Sharp-punkt gipsskruer
Nyt produkt StandardProdukt #r4551
Enkelt elforzinket gipsskrue med øget korrosionsmodstandsdygtighed og kørehastighed til fastgørelse af gipsplader til metal
- Skruehoved type: Trompethoved
- Hovedtype/kærv: PH #2
- Båndede: Nej
Del
Kunder søgte også efter gipsskruer
Egenskaber og fordele
- Udviklet til høj produktivitet med stort set intet spild – Hilti-gipsskruer er CE-godkendt og EN 14566-testet for kvalitet og konsistens
- Elforzinkede gipsskruer – øget korrosionsmodstandsdygtighed, nemmere skruning og en bedre resultat
- Lavt kontakttryk – giver et mere komfortabelt og mindre trættende skruearbejde
- Mere pålidelig inddrivning – Hilti har fuld kontrol over fremstillingsprocessen af gipsskruer, hvilket giver bedre kvalitet og ensartethed
- Præcist afpassede Hilti-bor og -bits – hjælper med at opnå montering af høj kvalitet hver gang
Arbejdsopgaver
- Montering af gipsplader på stålunderstrukturer (op til 0,88 mm)