S-DD 01 Z M selvborende gipsskruer
Nyt produkt PremiumProdukt #r4627
Båndet gipsskrue (elforzinket) til SMD 57-skruemagasinet – til fastgørelse af gipsplader til metal
- Skruehoved type: Trompethoved
- Hovedtype/kærv: PH #2
- Båndede: ja, kompatibel med SMD57 skruemagasin
Del
Kunder søgte også efter gipsskruer
Egenskaber og fordele
- Udviklet til høj produktivitet med stort set intet spild – CE-godkendt og EN 14566-testet for kvalitet og konsistens
- Designet til brug sammen med SMD 57-magasinet og skruemaskinerne SD 5000-A22, SD 5000, SD 2500 og SD 6000
- Let at skrue i takket være uovertruffen boreevne
- Hilti har fuld kontrol med fremstillingsprocessen – så der leveres en pålidelig og ensartet kvalitet
- Lavt kontakttryk – giver et mere komfortabelt og mindre trættende skruearbejde
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af gipsplader til metalunderstrukturer (0,88-2,25 mm)
- Fastgørelse af masonitplader til metalunderstrukturer (0,88-2,25 mm)