S-DD 01 B M1 selvborende gipsskruer
Nyt produkt PremiumProdukt #r524292
Båndet gipsskrue (fosfatcoatet) til SD-M 1- og SD-M 2-skruemagasinet – til fastgørelse af gipsplader til metal
- Skruehoved type: Trompethoved
- Hovedtype/kærv: PH #2
- Produktklasse: Premium
Del
Egenskaber og fordele
- Gipsskruer, der er udviklet til høj produktivitet med stort set intet spild – CE-godkendt og EN 14566-testet for kvalitet og konsistens
- Båndede skruer til brug sammen med SD-M 1- og SD-M 2-magasiner samt SD 5000-A22-, SD 5000-, SD 6000- og SD 2500-maskiner
- Høj fastgørelsesfrekvens – få mere fra hånden på mindre tid
- Hilti har fuld kontrol med fremstillingsprocessen – så der leveres en pålidelig og ensartet kvalitet
- Båndede skruer til gipsarbejde i høj hastighed med SD-M 1- og SD-M 2-skruemagasinerne
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af gipsplader til metalunderstrukturer (0,88-2,25 mm)
- Fastgørelse af masonitplader til metalunderstrukturer (0,88-2,25 mm)