S-DS 01 B M1 Sharp-punkt gipsskruer
Nyt produkt PremiumProdukt #r524294
Båndet gipsskrue (fosfatcoatet) til SD-M 1- og SD-M 2-skruemagasinet – til fastgørelse af gipsplader til metal
- Skruehoved type: Trompethoved
- Hovedtype/kærv: PH #2
- Produktklasse: Premium
Del
Egenskaber og fordele
- Udviklet til høj produktivitet med stort set intet spild – Hilti-gipsskruer er CE-godkendt og EN 14566-testet for kvalitet og konsistens
- Udviklet til brug med SD-M 1- og SD-M 2-magasiner og skruemaskinerne SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 og SD 2500
- Høj fastgørelsesfrekvens – få mere fra hånden på mindre tid
- Mere pålidelig inddrivning – Hilti har fuld kontrol over fremstillingsprocessen af gipsskruer, hvilket giver bedre kvalitet og ensartethed
- Båndede skruer til gipsarbejde i høj hastighed med SD-M 1- og SD-M 2-skruemagasinerne
Arbejdsopgaver
- Montering af gipsplader på stålunderstrukturer (op til 0,88 mm)
- Kan bruges til tørre indendørsmiljøer