S-MD55Z selvborende metalskruer
Nyt produkt PremiumProdukt #r61156
Selvborende skrue (elforzinket kulstofstål) med 16 mm skive til tykke metal på metal-fastgørelser (op til 15 mm)
- Grundmaterialer: Kulstofstål
- Miljøbetingelser: Tørt indendørs
- Produktklasse: Premium
Del
Kunder søgte også efter metalskruer
Egenskaber og fordele
- Selvborende skrue til hurtig samling i ét trin
- Perfekt tætnede fastgørelsespunkter
- Perfekt tætning (PS)-funktion – specielt udformet geometri under hovedet, som forhindrer overkomprimering af EPDM-skiven og hjælper med til pålideligt at holde vand ude
- Hurtig og sikker borespids med Racing Tip-teknologi – en bølgeformet skærekant, der fjerner spåner meget hurtigere og hjælper med til at forhindre punktudbrænding
- Skaber mere pålidelige fastgørelser med definerede belastningsværdier
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af tyndplader og profiler til stålunderstrukturer og strukturer, med eller uden mellemliggende isoleringslag
- Elforzinket kulstofstål til fastgørelse i tørre, indendørs miljøer
- Tykke metal på metal-fastgørelser (op til 15 mm)
- Til anvendelser, som kræver vandtæt montering med 16 mm skive
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.