S-MD 55 S selvborende metalskruer
Nyt produkt PremiumProdukt #r9580697
Selvborende skrue (A2 rustfrit stål) med 16 mm skive til tykke metal på metal-fastgørelser (op til 15 mm)
- Grundmaterialer: Kulstofstål, Aluminium
- Miljøbetingelser: Tørt indendørs, Indendørs miljøer med midlertidig kondensering, Udendørs, land- eller bymiljø med lav forurening, Udendørs med moderat koncentration af forurening
- Produktklasse: Premium
Del
Egenskaber og fordele
- Selvborende skrue til hurtig samling i ét trin
- Perfekt tætning (PS)-funktion – specielt udformet geometri under hovedet, som forhindrer overkomprimering af EPDM-skiven og hjælper med til mere pålideligt at holde vand ude
- Hurtig og sikker borespids til brug på højstyrkestål (op til styrke S 450 GD) med Racing Tip-teknologi – en bølgeformet skærekant, der fjerner spåner meget hurtigere og forhindrer punktudbrænding
- Til mere pålidelige fastgørelser med definerede belastningsværdier
- Attraktivt endelig udseende – skruehovedet kan farves, så det svarer til forsiden
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af tyndplader og profiler til stålunderstrukturer og strukturer, med eller uden mellemliggende isoleringslag
- Rustfrit stål (A2) til fastgørelse i lettere korrosive omgivelser
- Tykke metal på metal-fastgørelser (op til 15 mm)
- Til anvendelser, som kræver vandtæt montering med 16 mm skive
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.