S-BT MF HL Gevindbolt
Nyt produkt UltimateProdukt #r14656084
Gevindbolt til indskruning (ulegeret stål, metrisk eller tommegevind) til alsidige fastgørelser i stål i milde korrosive miljøer
- Spidstype: Afrundet spids
- Grundmaterialer: Stål
- Minimumtykkelse på grundmateriale (stål): 6 mm
Del
Egenskaber og fordele
- S-BT MF er nemmere og pålidelige at bruge – kræver ikke elektriske netkabler eller tungt udstyr til installation
- Egnet til brug i korrosionsklasse (C3) på belagt stål
- Nem montering under trange pladsforhold
- Ingen ændring på belagt stål nødvendig
- Kompatible med Hilti MT-montageskinner
Arbejdsopgaver
- Generel fastgørelse på stålkonstruktion med en tykkelse på 6 mm (1/4") og mere
- Fastgørelse af kabelstiger ved hjælp af kanaler eller nedholder-/ekspansionsclips
- Fastgørelse af kabelbakker og kabelføringer ved hjælp af kanaler eller rørbøjler
- Fastgørelse af forgreningsdåser, switchgear og kontrolpanaler direkte eller ved hjælp af kanaler
- Fastgørelse af lysinstallationer, skiltning osv.
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.