S-BT MR HL gevindbolt
Nyt produkt UltimateProdukt #r14656112
Gevindbolt til indskruning (rustfrit stål, metrisk eller tommegevind) til flere forskellige fastgørelser til stål i meget korrosive miljøer
- Spidstype: Afrundet spids
- Grundmaterialer: Stål
- Minimumtykkelse på grundmateriale (stål): 6 mm
Del
Kunder søgte også efter Batteri bore-/skruemaksine, Akku boremaskine, Boremaskine, boring i stål eller Skruemaskine
Egenskaber og fordele
- S-BT MR er nemmere og mere pålidelig at bruge – kræver ikke elektriske netkabler eller tungt udstyr til installation
- Egnet til brug i meget korrosive miljøer (C4 og C5) på belagt stål
- Ingen ændring på belagt stål nødvendig
- Høj korrosionsbestandighed – egnet til de fleste arbejdsopgaver inden for marine, offshore og petrokemi
- Kræver ikke drivmiddel
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse i stål med en tykkelse på 6 mm eller mere i meget korrosive miljøer
- Fastgørelse af kabelstiger ved hjælp af kanaler eller nedholder-/ekspansionsclips
- Fastgørelse af kabelbakker og kabelføringer ved hjælp af kanaler eller rørbøjler
- Fastgørelse af forgreningsdåser, switchgear og kontrolpanaler direkte eller ved hjælp af kanaler
- Fastgørelse af lysinstallationer, skiltning osv.
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.