X-M6 D12 Gevindbolte
Nyt produkt PremiumProdukt #r1562
Gevindbolt i kulstofstål til brug sammen med sømpistoler til skudmontage i beton eller test af sprøjtebeton
- Grundmaterialer: Beton (blød)
- Korrosionsbeskyttelse: Med galvaniseret zinkbelægning 5-13 µm
- Miljøbetingelser: Tørt indendørs
Del
Egenskaber og fordele
- Skabt til brugervenlig, ledningsfri DX-fastgørelsesværktøj - op til 10 gange hurtigere end boring og med mindre vibration
- Termo-pulled – konstrueret til mere pålidelig fastgørelse i beton
Arbejdsopgaver
- Hurtig måling af sprøjtebetons tidlige styrke med 52, 72 og 95 mm stifter
- Gevindstænger (f.eks. til forskellige fastgørelser) i beton