F-BT-MR SN Gevindbolte med tætningsskive
Nyt produkt UltimateProdukt #r17171740
Gevindbolte i rustfrit stål til brug med Hilti Stud Fusion, inklusive tætningsskive og sikkerhedsflangemøtrik
- Grundmaterialer: Kulstofstål
- Korrosionsbeskyttelse: Rustfrit stål A5
- Miljøbetingelser: Udendørs, områder med tung industriel forurening
Del
Egenskaber og fordele
- Komplet løsning til fastgørelse inklusiv tætningsskive til korrosionsbeskyttelse og sikkerhedsflangemøtrik til mere pålidelig gevindforbindelse
- Corrosion Resistance Class III – påsvejste gevindbolte i rustfrit stål med høj ydeevne
- Lille eller ingen reparation på bagsiden af malet stål er nødvendig, da rustbeskyttelsen forbliver intakt
- Bærbart, batteridrevet system – eliminerer behovet for lange netkabler
- Ultimativ produktivitet – ideel til fastgørelse direkte på coatet stål
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse på coated stål i forurenede/korrosive omgivelser (op til C5) til træklaste med højere styrke eller tyndere grundmaterialer. Kun velegnet sammen med Hilti boltsvejsningsudstyr
- Stålfastgørelse i olie- og gas on-shore baserede installationer – kabelbakke/stige understøtninger, rørophæng, fællesbæringer og fastgørelser af forskelligt udstyr
- Stålfastgørelse i olie- og gas on-shore baserede installationer – kabelbakke/stige understøtninger, ikke-kritiske rør ophæng, fællesbæringer og forskellige fastgørelser af udstyr
- Skibsbygning – blokjustering, fastgørelse af falske lofter, hævede gulve, inspektionsgitre og mandehuller, vandspray-separatorer fastgørelse af indvendige og eksterne møblementer og udrustning (lamper, afbrydere, forgreningsdåser osv.) bæring til el/rør/ventilationsførringer