X-TH Rørbeslag, montering
Nyt produktProdukt #r19184331
Montering af metalrørsbeslag med formonteret gevindbolt til fastgørelse af lettere elektriske/mekaniske dele i lofter og brug sammen med søm
- Grundmaterialer: Beton, Stål
- Minimumtykkelse på grundmateriale (stål): 4 mm
- Miljøbetingelser: Tørt indendørs
Del
Egenskaber og fordele
- Quick håndtering – friktions-fit i næse af BX sømpistoler til nemmere og hurtigere installation
- Tidsbesparende løsning – formonteret gevindbolt, leveret klar til montering med batteriværktøjer
- Nemmere og pålidelige installationer – udviklet til høj stick-rate og reduceret beton afskalning
- Forbrændingsfri montering med BX-værktøj – ingen gasflasker eller krudtpatroner, der skal opbevares eller bortskaffes
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af lette fastgørelser i lofter – fastgørelse over hovedhøjde rørsystemer
- Typisk afstand mellem fastgørelsespunkter er fra 50-100 cm – der skal tages højde for belastningskrav
- Typisk afstand mellem fastgørelsespunkter er fra 20-30 tommer – der skal tages højde for belastningskrav