X-EM6H FP8 Gevindbolte
Nyt produkt PremiumProdukt #r2310
Gevindbolt M6 til stål, til krudtdrevne boltepistoler (8 mm boltføring)
- Grundmaterialer: Stål
- Minimumtykkelse på grundmateriale (stål): 4 mm
- Korrosionsbeskyttelse: Elforzinket zinkbelægning < 20 µm
Del
Kunder søgte også efter gevindbolt eller dx
Egenskaber og fordele
- Til stålstyrker på op til 450 N/mm²
Arbejdsopgaver
- Gevindstænger (f.eks. til skinner, vinkeljern) på stål
- Søg teknisk rådgivning ved brug i højstyrkestål, til stand-off fastgørelser eller i tilfælde af udsættelse for vibration
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.