X-EM8H P8 Gevindbolte
Nyt produkt PremiumProdukt #r3719
Gevindbolt i ulegeret stål til brug sammen med boltpistoler i stål (8 mm stålskive) – kun til indendørs brug
- Grundmaterialer: Stål
- Minimumtykkelse på grundmateriale (stål): 6 mm
- Korrosionsbeskyttelse: Elforzinket zinkbelægning < 20 µm
Del
Kunder søgte også efter gevindbolt eller dx
Egenskaber og fordele
- Mere brugervenligt batteridrevet system – op til 10 gange hurtigere end boring og med mindre vibration
Arbejdsopgaver
- Kun til indendørs brug i ikke-korrosive miljøer
- Gevindstænger (f.eks. til skinner, vinkeljern) på stål
- Gevindstænger (f.eks. til beslag, el-bokse) på stål
- Søg teknisk rådgivning ved brug i højstyrkestål, til stand-off fastgørelser eller i tilfælde af udsættelse for vibration
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.