Elektrisk forbinder S-BT-ER
Nyt produkt UltimateProdukt #r8228037
Gevindbolt til indskruning (rustfrit stål, metrisk gevind) til elektriske forbindelser i stål i meget korrosive miljøer
- Spidstype: Afrundet spids
- Grundmaterialer: Stål
- Minimumtykkelse på grundmateriale (stål): 6 mm
Kunder søgte også efter Jordforbindelse, Elektrisk grunding, Jordforbindelse, Forbindelse til flange eller Elektrisk forbindelse
- Ideel til potentialudligning
- Forbedret beskyttelse mod statisk elektricitet
- Øget sikkerhed – giver mulighed for, at elektrisk strøm kan strømme gennem bolten og derefter aflades korrekt til grundmaterialet
- Egnet til anvendelse på de fleste standard stålkonstruktioner og -rør
- Rustfrit stålmateriale giver høj korrosionsmodstand – egnet til anvendelse inden for de fleste industrier: marine, offshore, petrokemi og kraftværker
- Funktionel hæftning
- Beskyttende hæftning
- Terminalforbindelse
- Lynbeskyttelse
- Potentialudligning
Tekniske data
Dokumenter
-
- BV Typegodkendelse FPE278318CS til S-BT-MR/-MF, S-BT-GR/-GF, S-BT-ER/-EF, X-FCM-R, X-FCM-M og X-FCS-R fastgørelsessystemer til anvendelse offshore og ved skibsbygning, Engelsk, [ 108.1 kB ]
- ABS typegodkendelse 21-2140400 PDA for S-BT-fastgørelsessystem i offshore- og skibsbygningsopgaver, Engelsk, [ 1.7 MB ]
- UL E257069 til X-BT- og S-BT-fastgørelser af jordings- og potentialudligningsudstyr, Engelsk, [ 79.7 kB ]
- Canadisk UL E257069 til X-BT- og S-BT-fastgørelser af jordings- og potentialudligningsudstyr, Engelsk, [ 80.1 kB ]
- LR-typegodkendelse (LR21394055TA) for S-BT-fastgørelsessystem til offshore-, skibsbygnings- og industrielle arbejdsopgaver, Engelsk, [ 470.9 kB ]
- BV Typegodkendelse 45116/B0_BV af fastgørelsessystemerne S-BT-MR/-MF, S-BT-GR/-GF, S-BT-ER/-EF, X-FCM-R_(NG), X-FCM-M-(NG) og X-FCS-R til anvendelse offshore og ved skibsbygning, Engelsk, [ 535 kB ]