HCW-L Træforbinder
Nyt produktProdukt #r22822447
HCW-L-træforbinder til træklast til samling af præfabrikerede trækonstruktioner – en del af vores hurtigere og mere effektive træforbindersystem
- Materiale, korrosion: Kulstofstål
- Hovedkonfiguration: Indvendigt gevind
- Bordiameter: 40 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Forbedring af designeffektivitet – HCW-træforbindersystem hjælper med at maksimere alsidighed og minimerer beregning arbejdsbyrde, med HCW-L træforbindere til træklaster
- Designet til fabrikspanelproduktion – træelementer kan forbores til HCW-forbindere med minimal manuel indsats vha. standard industrielle snedker-/CNC-maskiner
- Hurtigere fremskridt på byggepladsen med mindre personale – præinstallerede trækoblinger hjælper dig med at spare arbejdskraft, tid eller risiko for omarbejde ved at gøre positionering, nivellering og fastgørelse lettere
- Gør sikkerhed og kvalitet bedre – ETA-21/0357 er tilgængelig, når fastgjort med HST3-undercutankre, HSW-stropbolte eller HAS-U-gevindstænger
- Forenklet produktionsplanlægning – dækker alle krav med kun to typer træforbindere: HCW-S og HCW-P til skjulte forbindelser, eller HCW L med sømplade til overfladefastspænding
Arbejdsopgaver
- Samling og fastgørelse af præfabrikerede trækonstruktioner på stedet, især ved beboelse
- Træforbinder til træklaster
- Træ-til-beton-forbindelser
- Træ-til-træ-forbindelser

Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.