CFS-CU Brandpude
Nyt produkt UltimateProdukt #r5142
Formstøbte brandpuder til tætning af midlertidige eller permanent brandgennemføringer.
- Godkendelser: ETA-08/0213
- Grundmaterialer: Gips, Beton, Murværk
- LEED VOC: 6.6 g/l
Del
Kunder søgte også efter brandtætning, DGNB, brandlukning, Svanemærket byggeri eller brandsikring
Egenskaber og fordele
- Hurtig og nem installation
- Genbrugelig, derfor økonomisk
- Fuld funktionel umiddelbart efter montage
- Stærkt, holdbart design i stof
- Kræver ikke specialværktøj
Arbejdsopgaver
- Gennemføringer i gipsvægge fra 100 mm og massive vægge og dæk fra 150 mm
- Midlertidig brandtætning af åbninger i vægge og dæk i byggefasen
- Kabler, kabelbundter og 50 mm PVC-rør
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.