CFS-CT B
Nyt produktProdukt #r5451
Brandmalet plade, som er passende til EI120 dobbeltpladesystemer.
- Grundmaterialer: Gips, Beton, Porebeton, Murværk
- Farve: Hvid
- Opbevarings- og transporttemperatur - interval: 0 - 40 °C
Del
Egenskaber og fordele
- Grundigt testet i henhold til EN, hvilket giver en lang række applikationer
- Forbehandlet plade til brug med det samme
- Minimal revnedannelse eller delaminering under skæring
- Røg- og gastæt
Arbejdsopgaver
- Gennemføringer i gipsvægge og massive vægge fra 100 mm og massive dæk fra 150 mm
- Kabler, kabelbundter, kabelbakker og trækrør
- Ubrændbare rør med ubrændbar isolering
- Ikke-brændbare (metal) rør og kompositrør med brændbar isolering kombineret med brandsvøb CFS-B eller brandmanchet CFS-C P
- Brændbare rør kombineret med brandmanchet CFS-C P, brandmanchet CFS-C eller brandtape CFS-W
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.
Tekniske data
Dokumenter
-
- ETA-21/0498 til CFS-CT CFS-CT brandmaling til brandplader med dobbeltpladesystem med Trox-spjæld til penetrationer, Engelsk, [ 1 MB ]
- ETA-11/0429 til CFS-CT CFS-CT brandmaling til brandplader med dobbeltsystem til gennemtrængninger (opdateret omfang i arbejdsopgaver), Engelsk, [ 5.2 MB ]
- , Engelsk, [ 8.6 MB ]
-
- Teknisk_manual_Sandwichpanel_2021, Engelsk, [ 6.6 MB ]
- Declaration of performance_en_Firestop_Coating CFS-CT, [ 164.8 kB ]
- CFS-CT B Standard Details, Engelsk, [ 3.2 MB ]
- Declaration of performance_de_Firestop_Coating CFS-CT, [ 168.7 kB ]
- ETA - Hilti Firestop Coating CFS-CT with TROX FK2-EU / FKRS-EU fire dampers, [ 1 MB ]
- Teknisk manual for ETA-11/0429 CFS-CT brandmalingssystem til penetrationer, Engelsk, [ 4.9 MB ]