CFS-RCC Rektangulær kabelmanchet brandlukning
Nyt produkt UltimateProdukt #r5574369
Løsning til renovering af forseglede kabel- og bakke- og blandede gennemføringer uden fjernelse af eksisterende gammelt brandlukning
- Mål (LxBxH): 200 x 200 x 85 mm
- Grundmaterialer: Beton, Porebeton, Gips, Murværk
- Anvendelsestemperatur: 5 - 40 °C
Del
Kunder søgte også efter Renovering, Svanemærket byggeri, Brandlukning eller DGNB
Egenskaber og fordele
- Bredt godkendelsesområde – kabelbundter op til 150 mm, bakker, gennemføringer og rør (metal op til 114 mm og plast op til 50 mm)
- Overflademonteret løsning med 100 % kabelfyldning
- Optimeret til uregelmæssige små og mellemstore åbninger
- Ideelt til uregelmæssige små og mellemstore åbninger
- Gennemtrængning for yderligere at udvide kabelkapaciteten
Arbejdsopgaver
- Fleksibel løsning til enkeltkabler, kabelbundter, kabelbakker, gennemføringer og rør, murværk og gips
- Til nye og eksisterende gennemføringer i vægge og dæk
- Især velegnet til renoveringsprojekter
- Kan bruges til tætning af gamle/beskadigede brandgennemføringer uden fjernelse af eksisterende materiale

Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.