CFS-VB E60 hulrumsbarriere 50 mm luftspalte
Nyt produktProdukt #r21707846
Formstøbt brand-hulrum til facadebeklædning med en brandmodstandstid på 60 minutter og luftspalter på op til 50 mm
- Godkendelser: ASFP TGD-19, EN 13501-1
- Længde: 1200 mm
- Højde: 80 mm
Del
Egenskaber og fordele
- Hurtigere installation – den nye push-to-fit konsol eliminerer behovet for bøjning, skæring og beskæring, hvilket gør installationen op til 40 % hurtigere end standardbeslag.
- Mindre efterarbejde – forstærkede konsol forhindrer barrieren i at hænge og giver mulighed for færre justeringer
- Omfattende testdokumentation – testet og godkendt til en lang række særlige anvendelser
- Komplet systemløsning – i kombination med Hilti facadeunderkonstruktioner og ankre til en alt-i-en-løsning til regnskærms beklædning
- Testet til direkte fastgørelse – kombiner vores udvalg af løsning med skudmontage for endnu hurtigere installationer
Arbejdsopgaver
- Tætning af hulrum på bygningsfacader for bedre at forhindre spredning af brand via facaden
- Brandlukning af ventileret regnskærmsbeklædning mens der efterlades luftspalter op til 50 mm for større monteringstolerance
- Testet brandmodstandstid i 60 minutter og 30 minutters isolering i henhold til ASFP TGD19
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.